Forside / Produkter / ALU 0610
ALN image

ALN

ALU-kasser i aluminium er designet til løsninger med rækkeklemmer, følere og elektronik.

Dimensioner fra 66 x 60 x 46 mm. til 310 x 600 x 180 mm.

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
ALN 061005
Kapslinger

ALN 061005

7811080

Kasse Aluminium
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 66 x 100 x 46

ALN 061005 UP
Kapslinger

ALN 061005 UP

7831080

Kasse Aluminium

Dimensioner - 66 x 100 x 46

ALU 0610 Tilbehør

ARM 0610
Kapslinger

ARM 0610

9820005

DIN-15 skinne, for kasse:
MR 75003
Kapslinger

MR 75003

7075003

Montageskrue M3, for kasse:
MRS 28540
Kapslinger

MRS 28540

7028540

Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse: