Forside / Produkter / ALU 0606
ALN image

ALN

ALU-kasser i aluminium er designet til løsninger med rækkeklemmer, følere og elektronik.

Dimensioner fra 66 x 60 x 46 mm. til 310 x 600 x 180 mm.

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
ALN 060605
Kapslinger

ALN 060605

7811060

Kasse Aluminium
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 66 x 60 x 46

ALN 060605 UP
Kapslinger

ALN 060605 UP

7831060

Kasse Aluminium

Dimensioner - 66 x 60 x 46

ALU 0606 Tilbehør

MIV 5
Kapslinger

MIV 5

5514081

DIN-35 skinne, for kasse:
TRM 0507
Kapslinger

TRM 0507

9820001

DIN-15 skinne, for kasse:
MRS 28540
Kapslinger

MRS 28540

7028540

Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse: