Inspektionsluckor
Fibox inspektions- och skyddsfönster ger säkerhet och trygghet för den ömtåliga komponenten samtidigt som personalen kan se och använda dem. Det viktigaste med denna produkt är att den fungerar med vilken underliggande kapsling som helst.
Storlekar från 340 x 300 x 90 mm. till 450 x 400 x 90 mm.
Visa tillbehörAnvändningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)