AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT thumb 1
AR IPW 1210 BT thumb 2
AR IPW 1210 BT thumb 5
AR IPW 1210 BT thumb 6

AR IPW 1210 BT

8561824

Mått - 342 x 295 x 88

Ladda ner produktkort

Beskrivning : IPW Inspection Protection window,

Anmärkningar : 342x295x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074088741

Elnummer Danmark : 8212096833

ETIM : EC002527

Täthetsklass : IP66 | IK09

Höjd (mm.) : 342

Bredd (mm.) : 295

Djup (mm.) : 88

Material : Polykarbonat

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80 °C

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK09

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • arca1210ipw_asm.dwg
  • arca1210ipw_asm.dxf
  • arca1210ipw_asm.stp
  • arca1210ipw_asm.x_t
  • arca1210ipw_asm.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR IPW 1210 BT

Fibox
8561824_AR_IPW_1210_B_T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : AR IPW 1210 BT

Produktnummer : 8561824

Beskrivning : IPW Inspection Protection window,

Anmärkningar : 342x295x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

EAN-nummer : 6418074088741

El. number :

  • Danmark : 8212096833
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 342 295 88
Material :
Material : Polykarbonat
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80 °C
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Inte isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance