AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT thumb 1
AR IPW 1614 BT thumb 2
AR IPW 1614 BT thumb 3
AR IPW 1614 BT thumb 4
AR IPW 1614 BT thumb 5
AR IPW 1614 BT thumb 6
AR IPW 1614 BT thumb 7
AR IPW 1614 BT thumb 8

AR IPW 1614 BT

8561804

Mått - 452 x 400 x 88

Ladda ner produktkort

Beskrivning : IPW Inspection Protection window,

Anmärkningar : 452x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074088031

ETIM : EC002527

Täthetsklass : IP66 | IK09

Höjd (mm.) : 452

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 88

Material : Polykarbonat

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80 °C

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK09

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • arca1614ipw_asm.dwg
  • arca1614ipw_asm.dxf
  • arca1614ipw_asm.stp
  • arca1614ipw_asm.x_t
  • arca1614ipw_asm.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR IPW 1614 BT

Fibox
8561804_AR_IPW_1614_B_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : AR IPW 1614 BT

Produktnummer : 8561804

Beskrivning : IPW Inspection Protection window,

Anmärkningar : 452x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

EAN-nummer : 6418074088031

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 452 400 88
Material :
Material : Polykarbonat
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80 °C
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Inte isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance