Startsida / Produkter / UL PC 150L
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL PC 150/125 LT

UL PC 150/125 LT

6412917

Rökfärgat transparent lock

Mått - 180 x 130 x 125

UL PC 150/35 LG

UL PC 150/35 LG

6412313

UL-godkänd

Mått - 180 x 130 x 35

UL PC 150/50 LG

UL PC 150/50 LG

6412314

UL-godkänd

Mått - 180 x 130 x 50

UL PC 150/75 LG

UL PC 150/75 LG

6412315

UL-godkänd

Mått - 180 x 130 x 75

UL PC 150/100 LG

UL PC 150/100 LG

6412316

UL-godkänd

Mått - 180 x 130 x 100

UL PC 150/125 LG
Kapslingar

UL PC 150/125 LG

6412317

Grått lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 180 x 130 x 125

UL PC 150/35 LT

UL PC 150/35 LT

6412913

UL-godkänd

Mått - 180 x 130 x 35

UL PC 150/50 LT

UL PC 150/50 LT

6412914

UL-godkänd

Mått - 180 x 130 x 50

UL PC 150/75 LT

UL PC 150/75 LT

6412915

UL-godkänd

Mått - 180 x 130 x 75

UL PC 150/100 LT

UL PC 150/100 LT

6412916

UL-godkänd

Mått - 180 x 130 x 100

UL PC 150L Tillbehör