UL PC 150/100 LT

6412916

Mått - 180 x 130 x 100

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074014665

Elnummer Danmark : 8212030352

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 180

Bredd (mm.) : 130

Djup (mm.) : 100
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150L.gif Ladda ner
MNX150Li.gif Ladda ner
MNX_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII150LB.dwg
  • MII150LB.dxf
  • FIBOX_MNX150LB.x_t
  • FIBOX_MNX150LB.zip
  • MII1507C.dwg
  • MII1507C.dxf
  • FIBOX_MNX15075C.x_t
  • FIBOX_MNX15075C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 150/100 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/100 LT

Produktnummer : 6412916

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074014665

El. number :

  • Danmark : 8212030352
MNX150L
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 180 130 100
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance