UL PC 150/50 LT

6412914

Mått - 180 x 130 x 50

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074014641

Elnummer Danmark : 8212030459

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 180

Bredd (mm.) : 130

Djup (mm.) : 50
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150L.gif Ladda ner
MNX150Li.gif Ladda ner
MNX_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII1502C.dwg
  • MII1502C.dxf
  • FIBOX_MNX15025C.x_t
  • FIBOX_MNX15025C.zip
  • MII150LB.dwg
  • MII150LB.dxf
  • FIBOX_MNX150LB.x_t
  • FIBOX_MNX150LB.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 150/50 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/50 LT

Produktnummer : 6412914

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074014641

El. number :

  • Danmark : 8212030459
MNX150L
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 180 130 50
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance