Startsida / Produkter / AR 14127 / 8561060
AR14127CHTSST main image
AR14127CHTSST thumb 1

AR14127CHTSST

8561060

Mått - 356 x 305 x 178

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074067166

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 356

Bredd (mm.) : 305

Djup (mm.) : 178
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
ARCA 14x12_combi.gif Ladda ner
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 14x12_hinge_base.dwg
  • 14x12_hinge_cover.dwg
  • 14x12_hinge_base.dxf
  • 14x12_hinge_cover.dxf
  • 14x12_hinge_base.step
  • 14x12_hinge_cover.step
  • 14x12_hinge_base.x_t
  • 14x12_hinge_cover.x_t
  • 14x12_hinge_base.zip
  • 14x12_hinge_cover.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR14127CHTSST 8561060 Tillbehör

ABP1412
Skåp

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Skåp

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Skåp

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Skåp

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Skåp

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Skåp

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Skåp

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Skåp

ASPK1412

8612024

Swing Panel Kit incl. Panel

AR14127CHTSST

Fibox
AR1084CHTSS

Sample image

Order symbol : AR14127CHTSST

Produktnummer : 8561060

Beskrivning : Transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074067166

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 14x12_combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 356 305 178
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
ABP1412 Painted Steel Back Panel
ASP1412 Aluminum Swing Panel
ASPHK14 Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12 12" Mounting Flange Set
ADFP1412 Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412 Aluminum Back Panel
APBP1412 PVC Back Panel
ASPK1412 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance