Startsida / Produkter / AR 14127
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR14127SC
Skåp

AR14127SC

8561005

Grått lock

Mått - 356 x 305 x 178

AR14127CHSC
Skåp

AR14127CHSC

8561010

Grått lock

Mått - 356 x 305 x 178

AR14127CHL
Skåp

AR14127CHL

8561025

Grått lock

Mått - 356 x 305 x 178

AR14127CHSSL
Skåp

AR14127CHSSL

8561030

Grått lock

Mått - 356 x 305 x 178

AR14127CHTSS
Skåp

AR14127CHTSS

8561050

Grått lock

Mått - 356 x 305 x 178

AR14127SCT
Skåp

AR14127SCT

8561015

Transparent lock

Mått - 356 x 305 x 178

AR14127CHSCT
Skåp

AR14127CHSCT

8561020

Transparent lock

Mått - 356 x 305 x 178

AR14127CHLT
Skåp

AR14127CHLT

8561035

Transparent lock

Mått - 356 x 305 x 178

AR14127CHSSLT
Skåp

AR14127CHSSLT

8561040

Transparent lock

Mått - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSC
Skåp

ARK14127CHSC

8561586

Mått - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSSLT
Skåp

ARK14127CHSSLT

8561597

Mått - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSCT
Skåp

ARK14127CHSCT

8561589

Mått - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSSL
Skåp

ARK14127CHSSL

8561594

Mått - 356 x 305 x 178

ARK14127SC
Skåp

ARK14127SC

8561610

Mått - 356 x 305 x 178

ARK14127SCT
Skåp

ARK14127SCT

8561613

Mått - 356 x 305 x 178

AR 14127 Tillbehör

ABP1412
Skåp

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Skåp

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Skåp

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Skåp

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Skåp

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Skåp

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Skåp

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Skåp

ASPK1412

8612024