Startsida / Produkter / ARCA Accessories
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
APBP66
Skåp

APBP66

8590134

Mått - 0 x 0 x 0

APBP86
Skåp

APBP86

8590144

Mått - 0 x 0 x 0

APBP88
Skåp

APBP88

8590374

Mått - 0 x 0 x 0

APBP108
Skåp

APBP108

8590154

Mått - 0 x 0 x 0

APBP1010
Skåp

APBP1010

8590384

Mått - 0 x 0 x 0

APBP1210
Skåp

APBP1210

8590164

Mått - 0 x 0 x 0

APBP1412
Skåp

APBP1412

8590174

Mått - 0 x 0 x 0

APBP1614
Skåp

APBP1614

8590184

Mått - 0 x 0 x 0

APBP1816
Skåp

APBP1816

8590194

Mått - 0 x 0 x 0

ABP66
Skåp

ABP66

8592131

Mått - 0 x 0 x 0

ABP86
Skåp

ABP86

8592141

Mått - 0 x 0 x 0

ABP88
Skåp

ABP88

8592371

Mått - 0 x 0 x 0

ABP108
Skåp

ABP108

8592151

Mått - 0 x 0 x 0

ABP1010
Skåp

ABP1010

8592381

Mått - 0 x 0 x 0

ABP1210
Skåp

ABP1210

8592161

Mått - 0 x 0 x 0

ABP1412
Skåp

ABP1412

8592171

Mått - 0 x 0 x 0

ABP1614
Skåp

ABP1614

8592181

Mått - 0 x 0 x 0

ABP1816
Skåp

ABP1816

8592191

Mått - 0 x 0 x 0

ALBP66
Skåp

ALBP66

8592133

Mått - 0 x 0 x 0

ALBP86
Skåp

ALBP86

8592143

Mått - 0 x 0 x 0

ALBP88
Skåp

ALBP88

8592373

Mått - 0 x 0 x 0

ALBP108
Skåp

ALBP108

8592153

Mått - 0 x 0 x 0

ALBP1210
Skåp

ALBP1210

8592163

Mått - 0 x 0 x 0

ALBP1010
Skåp

ALBP1010

8592383

Mått - 0 x 0 x 0

ALBP1412
Skåp

ALBP1412

8592173

Mått - 0 x 0 x 0

ALBP1614
Skåp

ALBP1614

8592183

Mått - 0 x 0 x 0

ALBP1816
Skåp

ALBP1816

8592193

Mått - 0 x 0 x 0

ADFP66
Skåp

ADFP66

8592135

Mått - 0 x 0 x 0

ADFP86
Skåp

ADFP86

8592145

Mått - 0 x 0 x 0

ADFP88
Skåp

ADFP88

8592375

Mått - 0 x 0 x 0

ADFP108
Skåp

ADFP108

8592155

Mått - 0 x 0 x 0

ADFP1010
Skåp

ADFP1010

8592385

Mått - 0 x 0 x 0

ADFP1210
Skåp

ADFP1210

8592165

Mått - 0 x 0 x 0

ADFP1412
Skåp

ADFP1412

8592175

Mått - 0 x 0 x 0

ADFP1614
Skåp

ADFP1614

8592185

Mått - 0 x 0 x 0

ADFP1816
Skåp

ADFP1816

8592195

Mått - 0 x 0 x 0

AMFK
Skåp

AMFK

8610005

Mått - 0 x 0 x 0

AVBK3
Skåp

AVBK3

8610010

Mått - 0 x 0 x 0

AVBK4
Skåp

AVBK4

8610011

Mått - 0 x 0 x 0

AVBK5
Skåp

AVBK5

8610012

Mått - 0 x 0 x 0

AVBK6
Skåp

AVBK6

8610013

Mått - 0 x 0 x 0

ASPK66
Skåp

ASPK66

8612020

Mått - 0 x 0 x 0

ASPK86
Skåp

ASPK86

8612021

Mått - 0 x 0 x 0

ASPK88
Skåp

ASPK88

8612025

Mått - 0 x 0 x 0

ASPK108
Skåp

ASPK108

8612022

Mått - 0 x 0 x 0

ASPK1210
Skåp

ASPK1210

8612023

Mått - 0 x 0 x 0

ASPK1412
Skåp

ASPK1412

8612024

Mått - 0 x 0 x 0

ASPK1614
Skåp

ASPK1614

8612027

Mått - 0 x 0 x 0

ASPK1816
Skåp

ASPK1816

8612028

Mått - 0 x 0 x 0

ASPHK6
Skåp

ASPHK6

8612030

Mått - 0 x 0 x 0

ASPHK8
Skåp

ASPHK8

8612031

Mått - 0 x 0 x 0

ASPHK10
Skåp

ASPHK10

8612032

Mått - 0 x 0 x 0

ASPHK12
Skåp

ASPHK12

8612033

Mått - 0 x 0 x 0

ASPHK14
Skåp

ASPHK14

8612034

Mått - 0 x 0 x 0

ASPHK16
Skåp

ASPHK16

8612037

Mått - 0 x 0 x 0

AMFL6
Skåp

AMFL6

8612262

Mått - 0 x 0 x 0

AMFL8
Skåp

AMFL8

8612263

Mått - 0 x 0 x 0

AMFL10
Skåp

AMFL10

8612264

Mått - 0 x 0 x 0

AMFL12
Skåp

AMFL12

8612265

Mått - 0 x 0 x 0

AMFL14
Skåp

AMFL14

8612266

Mått - 0 x 0 x 0

AMFL16
Skåp

AMFL16

8612267

Mått - 0 x 0 x 0

ABP2016
Skåp

ABP2016

8592531

Mått - 482 x 380 x null

ABP2420
Skåp

ABP2420

8592541

Mått - 581.4 x 482 x null

ABP2424
Skåp

ABP2424

8592551

Mått - 587 x 587 x null

ARCA Accessories Tillbehör