ARCA 404021T main image
ARCA 404021T main image
ARCA 404021T main image
ARCA 404021T thumb 1
ARCA 404021T thumb 2
ARCA 404021T thumb 3

ARCA 404021T

8121009

Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 400 x 210

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074318817

SSTL-nummer : 3425130

Elnummer Sverige : 2507050

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IK09

Höjd (mm.) : 400

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 210

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 25.662

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121009_FIBOX Arca IEC 404021T.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Base 404018.dwg
  • 8121009_FIBOX Arca IEC 404021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 404003T.dwg

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ARCA 404021T 8121009 Tillbehör

PMK ARCA 40
Skåp

PMK ARCA 40

8120842

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
IDS ARCA 4040
Skåp

IDS ARCA 4040

8120714

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 400x400x210
MPX ARCA 4040
Skåp

MPX ARCA 4040

8120744

Mounting plate (350x350 mm)
MPMP ARCA 4040
Skåp

MPMP ARCA 4040

8120923

Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DRS ARCA 404021
Skåp

DRS ARCA 404021

8120767

DIN rail frame set
MPS ARCA 4040
Skåp

MPS ARCA 4040

8120734

Mounting plate (350x250x2 mm)
MPP ARCA 4040
Skåp

MPP ARCA 4040

8120754

Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)

ARCA 404021T

Fibox
8121009_ARCA 404021T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 404021T

Produktnummer : 8121009

Beskrivning : Transparent dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074318817

El. number :

  • Finland : 3425130
  • Sverige : 2507050

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

8121009_FIBOX Arca IEC 404021T
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 400 400 210
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
PMK ARCA 40 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 400x400x210
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040 Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 DIN rail frame set
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Mounting plate (350x250x2 mm)
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13