Startsida / Produkter / ARCA 404021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.

Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 404021
Skåp

ARCA 404021

8120009

Grå dörr, 2-punkts låsning
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 400 x 210

ARCA 404021S
Skåp

ARCA 404021S

8120089

Grå dörr, handtag
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 400 x 210

ARCA 404021T
Skåp

ARCA 404021T

8121009

Transparent dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 400 x 210

ARCA 404021ST
Skåp

ARCA 404021ST

8121089

Transparent dörr, handtag, utan monteringsplåt
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 400 x 210

ARCA 404021 No MP
Skåp

ARCA 404021 No MP

8120009N

Grå dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, skruvar för monteringsplatta. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 400 x 210

ARCA 404021T No MP
Skåp

ARCA 404021T No MP

8121009N

Transparent dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, skruvar för monteringsplatta. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 400 x 210

ARCA 404021S No MP
Skåp

ARCA 404021S No MP

8120089N

Grå dörr, handtag, utan monteringsplåt
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, skruvar för monteringsplatta. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 400 x 210

ARCA 404021ST No MP
Skåp

ARCA 404021ST No MP

8121089N

Transparent dörr, handtag, utan monteringsplåt
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, skruvar för monteringsplatta. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 400 x 210

ARCA 404021 Tillbehör

PMK ARCA 40
Skåp

PMK ARCA 40

8120842

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
IDS ARCA 4040
Skåp

IDS ARCA 4040

8120714

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 400x400x210
MPX ARCA 4040
Skåp

MPX ARCA 4040

8120744

Mounting plate (350x350 mm)
MPMP ARCA 4040
Skåp

MPMP ARCA 4040

8120923

Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DRS ARCA 404021
Skåp

DRS ARCA 404021

8120767

DIN rail frame set
MPS ARCA 4040
Skåp

MPS ARCA 4040

8120734

Mounting plate (350x250x2 mm)
MPP ARCA 4040
Skåp

MPP ARCA 4040

8120754

Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)