Startsida / Produkter / AR 865
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR865SC
Skåp

AR865SC

8561002

Grått lock

Mått - 203 x 152 x 127

AR865CHSC
Skåp

AR865CHSC

8561007

Grått lock

Mått - 203 x 152 x 127

AR865CHL
Skåp

AR865CHL

8561022

Grått lock

Mått - 203 x 152 x 127

AR865CHSSL
Skåp

AR865CHSSL

8561027

Grått lock

Mått - 203 x 152 x 127

AR865CHTSS
Skåp

AR865CHTSS

8561047

Grått lock

Mått - 203 x 152 x 127

AR865SCT
Skåp

AR865SCT

8561012

Transparent lock

Mått - 203 x 152 x 127

AR865CHSCT
Skåp

AR865CHSCT

8561017

Transparent lock

Mått - 203 x 152 x 127

AR865CHLT
Skåp

AR865CHLT

8561032

Transparent lock

Mått - 203 x 152 x 127

AR865CHSSLT
Skåp

AR865CHSSLT

8561037

Transparent lock

Mått - 203 x 152 x 127

ARK865CHSSL
Skåp

ARK865CHSSL

8561432

Mått - 203 x 152 x 127

ARK865CHSSLT
Skåp

ARK865CHSSLT

8561435

Mått - 203 x 152 x 127

ARK865SCT
Skåp

ARK865SCT

8561451

Mått - 203 x 152 x 127

ARK865SC
Skåp

ARK865SC

8561448

Mått - 203 x 152 x 127

AR 865 Tillbehör

AMFL6
Skåp

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Skåp

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Skåp

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Skåp

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Skåp

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Skåp

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Skåp

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Skåp

ADFP86

8592145