Startsida / Produkter / AR 865 / 8561027
AR865CHSSL main image
AR865CHSSL main image
AR865CHSSL thumb 1
AR865CHSSL thumb 2

AR865CHSSL

8561027

Mått - 203 x 152 x 127

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074066695

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 203

Bredd (mm.) : 152

Djup (mm.) : 127
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
ARCA-8x6_combi.gif Ladda ner
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 8x6_hinge_base.dwg
  • 8x6_hinge_cover.dwg
  • 8x6_hinge_base.dxf
  • 8x6_hinge_cover.dxf
  • 8x6_hinge_base.step
  • 8x6_hinge_cover.step
  • 8x6_hinge_base.x_t
  • 8x6_hinge_cover.x_t
  • 8x6_hinge_base.zip
  • 8x6_hinge_cover.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR865CHSSL 8561027 Tillbehör

AMFL6
Skåp

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Skåp

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Skåp

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Skåp

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Skåp

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Skåp

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Skåp

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Skåp

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

AR865CHSSL

Fibox
AR865CHSL

Sample image

Order symbol : AR865CHSSL

Produktnummer : 8561027

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074066695

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x6_combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 203 152 127
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws
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
ARCA_CertificateofCompliance