Startsida / Produkter / AR 16148
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR16148SC
Skåp

AR16148SC

8561061

Grått lock

Mått - 406 x 356 x 203

AR16148CHSC
Skåp

AR16148CHSC

8561062

Grått lock

Mått - 406 x 356 x 203

AR16148CHL
Skåp

AR16148CHL

8561063

Grått lock

Mått - 406 x 356 x 203

AR16148CHSSL
Skåp

AR16148CHSSL

8561064

Grått lock

Mått - 406 x 356 x 203

AR16148CHTSS
Skåp

AR16148CHTSS

8561066

Grått lock

Mått - 406 x 356 x 203

AR16148SCT
Skåp

AR16148SCT

8561073

Transparent lock

Mått - 406 x 356 x 203

AR16148CHSCT
Skåp

AR16148CHSCT

8561074

Transparent lock

Mått - 406 x 356 x 203

AR16148CHLT
Skåp

AR16148CHLT

8561075

Transparent lock

Mått - 406 x 356 x 203

AR16148CHSSLT
Skåp

AR16148CHSSLT

8561076

Transparent lock

Mått - 406 x 356 x 203

AR 16148 Tillbehör

ALBP1614
Skåp

ALBP1614

8592183

Aluminum Back Panel
ASPHK16
Skåp

ASPHK16

8612037

Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614
Skåp

ADFP1614

8592185

Dead Front Panel w/ screws
APBP1614
Skåp

APBP1614

8590184

PVC Back Panel
ABP1614
Skåp

ABP1614

8592181

Painted Steel Back Panel
AMFL14
Skåp

AMFL14

8612266

14" Mounting Flange Set
ASPK1614
Skåp

ASPK1614

8612027