Startsida / Produkter / AR 16148 / 8561063
AR16148CHL main image
AR16148CHL thumb 1

AR16148CHL

8561063

Mått - 406 x 356 x 203

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074067173

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 406

Bredd (mm.) : 356

Djup (mm.) : 203
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
ARCA-16x14-combi.gif Ladda ner
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 16x14_hinge_base.dwg
  • 16x14_hinge_cover.dwg
  • 16x14_hinge_base.dxf
  • 16x14_hinge_cover.dxf
  • 16x14_hinge_base.step
  • 16x14_hinge_cover.step
  • 16x14_hinge_base.x_t
  • 16x14_hinge_cover.x_t
  • 16x14_hinge_base.zip
  • 16x14_hinge_cover.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR16148CHL 8561063 Tillbehör

ALBP1614
Skåp

ALBP1614

8592183

Aluminum Back Panel
ASPHK16
Skåp

ASPHK16

8612037

Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614
Skåp

ADFP1614

8592185

Dead Front Panel w/ screws
APBP1614
Skåp

APBP1614

8590184

PVC Back Panel
ABP1614
Skåp

ABP1614

8592181

Painted Steel Back Panel
AMFL14
Skåp

AMFL14

8612266

14" Mounting Flange Set
ASPK1614
Skåp

ASPK1614

8612027

Swing Panel Kit incl. Panel

AR16148CHL

Fibox
AR16148CHL

Sample image

Order symbol : AR16148CHL

Produktnummer : 8561063

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074067173

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-16x14-combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 406 356 203
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
ALBP1614 Aluminum Back Panel
ASPHK16 Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614 Dead Front Panel w/ screws
APBP1614 PVC Back Panel
ABP1614 Painted Steel Back Panel
AMFL14 14" Mounting Flange Set
ASPK1614 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance