Startsida / Produkter / AR 16148 / 8561061
AR16148SC main image
AR16148SC main image
AR16148SC thumb 1
AR16148SC thumb 2

AR16148SC

8561061

Mått - 406 x 356 x 203

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074066435

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 406

Bredd (mm.) : 356

Djup (mm.) : 203
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
ARCA-16x14-combi.gif Ladda ner
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 16x14_screw_base.dwg
  • 16x14_screw_cover.dwg
  • 16x14_screw_base.dxf
  • 16x14_screw_cover.dxf
  • 16x14_screw_base.step
  • 16x14_screw_cover.step
  • 16x14_screw_base.x_t
  • 16x14_screw_cover.x_t
  • 16x14_screw_base.zip
  • 16x14_screw_cover.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR16148SC 8561061 Tillbehör

ALBP1614
Skåp

ALBP1614

8592183

Aluminum Back Panel
ASPHK16
Skåp

ASPHK16

8612037

Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614
Skåp

ADFP1614

8592185

Dead Front Panel w/ screws
APBP1614
Skåp

APBP1614

8590184

PVC Back Panel
ABP1614
Skåp

ABP1614

8592181

Painted Steel Back Panel
AMFL14
Skåp

AMFL14

8612266

14" Mounting Flange Set
ASPK1614
Skåp

ASPK1614

8612027

Swing Panel Kit incl. Panel

AR16148SC

Fibox
AR14127SC

Sample image

Order symbol : AR16148SC

Produktnummer : 8561061

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074066435

Innehåller : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-16x14-combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 406 356 203
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
ALBP1614 Aluminum Back Panel
ASPHK16 Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614 Dead Front Panel w/ screws
APBP1614 PVC Back Panel
ABP1614 Painted Steel Back Panel
AMFL14 14" Mounting Flange Set
ASPK1614 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance