Startsida / Produkter / AR 1086
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR1086SC
Skåp

AR1086SC

8561003

Grått lock

Mått - 254 x 203 x 152

AR1086CHSC
Skåp

AR1086CHSC

8561008

Grått lock

Mått - 254 x 203 x 152

AR1086CHL
Skåp

AR1086CHL

8561023

Grått lock

Mått - 254 x 203 x 152

AR1086CHSSL
Skåp

AR1086CHSSL

8561028

Grått lock

Mått - 254 x 203 x 152

AR1086CHTSS
Skåp

AR1086CHTSS

8561048

Grått lock

Mått - 254 x 203 x 152

AR1086SCT
Skåp

AR1086SCT

8561013

Transparent lock

Mått - 254 x 203 x 152

AR1086CHSCT
Skåp

AR1086CHSCT

8561018

Transparent lock

Mått - 254 x 203 x 152

AR1086CHLT
Skåp

AR1086CHLT

8561033

Transparent lock

Mått - 254 x 203 x 152

AR1086CHSSLT
Skåp

AR1086CHSSLT

8561038

Transparent lock

Mått - 254 x 203 x 152

ARK1086CHSSL
Skåp

ARK1086CHSSL

8561486

Mått - 254 x 203 x 152

ARK1086CHSC
Skåp

ARK1086CHSC

8561478

Mått - 254 x 203 x 152

ARK1086CHSCT
Skåp

ARK1086CHSCT

8561481

Mått - 254 x 203 x 152

ARK1086CHSSLT
Skåp

ARK1086CHSSLT

8561489

Mått - 254 x 203 x 152

ARK1086SC
Skåp

ARK1086SC

8561502

Mått - 254 x 203 x 152

ARK1086SCT
Skåp

ARK1086SCT

8561505

Mått - 254 x 203 x 152

AR 1086 Tillbehör

ASPHK10
Skåp

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Skåp

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Skåp

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Skåp

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Skåp

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Skåp

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Skåp

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Skåp

APBP108

8590154