Startsida / Produkter / AR 1086 / 8561038
AR1086CHSSLT main image
AR1086CHSSLT thumb 1

AR1086CHSSLT

8561038

Mått - 254 x 203 x 152

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074066763

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 254

Bredd (mm.) : 203
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
ARCA 10x8x5_combi.gif Ladda ner
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 10x8_hinge_cover.dwg
  • 10x8_hinge_cover.dxf
  • 10x8_hinge_cover.step
  • 10x8_hinge_cover.x_t
  • 10x8_hinge_cover.zip
  • 10x8_hinge_base.dwg
  • 10x8_hinge_base.dxf
  • 10x8_hinge_base.step
  • 10x8_hinge_base.x_t
  • 10x8_hinge_base.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR1086CHSSLT 8561038 Tillbehör

ASPHK10
Skåp

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Skåp

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Skåp

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Skåp

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Skåp

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Skåp

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Skåp

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Skåp

APBP108

8590154

PVC Back Panel

AR1086CHSSLT

Fibox
AR14127CHSSLT

Sample image

Order symbol : AR1086CHSSLT

Produktnummer : 8561038

Beskrivning : Transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074066763

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 10x8x5_combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 254 203 152
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance