Startsida / Produkter / AR 1086 / 8561489
ARK1086CHSSLT main image
ARK1086CHSSLT thumb 1

ARK1086CHSSLT

8561489

UL-kod : UL 508A

Mått - 254 x 203 x 152

Ladda ner produktkort

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : PC Enclosure

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074096654

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 254

Bredd (mm.) : 203
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
ARCA 10x8x5_combi.gif Ladda ner
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 10x8_hinge_cover.dwg
  • 10x8_hinge_cover.dxf
  • 10x8_hinge_cover.step
  • 10x8_hinge_cover.x_t
  • 10x8_hinge_cover.zip
  • 10x8_hinge_ko_base.dwg
  • 10x8_hinge_ko_base.dxf
  • 10x8_hinge_ko_base.stp
  • 10x8_hinge_ko_base.x_t
  • 10x8_hinge_ko_base.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ARK1086CHSSLT 8561489 Tillbehör

ASPHK10

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108

APBP108

8590154

PVC Back Panel

ARK1086CHSSLT

Fibox
8561489_ARK1086CHSSLT_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARK1086CHSSLT

Produktnummer : 8561489

UL-kod : UL 508A

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : PC Enclosure

EAN-nummer : 6418074096654

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 10x8x5_combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 254 203 152
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance