Home / pl / ARCA 604021 / ARCA 604021ST No MP
ARCA 604021ST No MP main image
ARCA 604021ST No MP main image
ARCA 604021ST No MP main image
ARCA 604021ST No MP thumb 1
ARCA 604021ST No MP thumb 2
ARCA 604021ST No MP thumb 3

ARCA 604021ST No MP

8121092N

Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 600 x 400 x 210

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074319043

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK09

Wysokość (mm) : 600

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 210

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Przydymiony szary

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

8121092N_FIBOX Arca IEC 604021ST.jpg Pobierać
Certificate FI 40467.pdf Pobierać
MD_FIBOX_ARCA.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121092N_FIBOX ARCA IEC 604021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ARCA 604021ST No MP 8121092N Akcesoria

MPS ARCA 6040
Szafy

MPS ARCA 6040

8120736

Płyta montażowa
RCS ARCA 6040
Szafy

RCS ARCA 6040

8120948

Daszek do szafki 6040
DRS ARCA 604021
Szafy

DRS ARCA 604021

8120770

Rama z szynami DIN i maskownicą
PMK ARCA 40
Szafy

PMK ARCA 40

8120842

Zestaw do montażu na słupie
MPMP ARCA 6040
Szafy

MPMP ARCA 6040

8120925

Płyta montażowa multiperforowana
MPP ARCA 6040
Szafy

MPP ARCA 6040

8120756

Płyta montażowa perforowana
IDS ARCA 6040
Szafy

IDS ARCA 6040

8120716

Zestaw drzwi wewnętrznych
MPX ARCA 6040
Szafy

MPX ARCA 6040

8120746

Płyta montażowa
DSP ARCA VLS
Szafy

DSP ARCA VLS

8120960

Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
DSP ARCA VRS
Szafy

DSP ARCA VRS

8120961

Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała

ARCA 604021ST No MP

Fibox
8121092N_ARCA 604021ST_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 604021ST No MP

Kod produktu : 8121092N

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku

EAN : 6418074319043

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

8121092N_FIBOX Arca IEC 604021ST
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 600 400 210
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Przydymiony szary
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
MPS ARCA 6040 Płyta montażowa
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Daszek do szafki 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 Rama z szynami DIN i maskownicą
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Zestaw do montażu na słupie
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Płyta montażowa multiperforowana
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Płyta montażowa perforowana
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Zestaw drzwi wewnętrznych
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Płyta montażowa
(550 x 350 x 5)
DSP ARCA VLS Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
(15 x 104 x 16)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...