Home / pl / ARCA 505021 / ARCA 505021ST No MP
ARCA 505021ST No MP main image
ARCA 505021ST No MP main image
ARCA 505021ST No MP main image
ARCA 505021ST No MP thumb 1
ARCA 505021ST No MP thumb 2
ARCA 505021ST No MP thumb 3

ARCA 505021ST No MP

8121112N

Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 500 x 500 x 210

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074318961

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK09

Wysokość (mm) : 500

Szerokość (mm) : 500

Głębokość (mm) : 210

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Przydymiony szary

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

8121112N_FIBOX Arca IEC 505021ST.jpg Pobierać
Certificate FI 40467.pdf Pobierać
MD_FIBOX_ARCA.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Base 505018.dwg
  • 8121112N_FIBOX ARCA IEC 505021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ARCA 505021ST No MP 8121112N Akcesoria

MPMP ARCA 5050
Szafy

MPMP ARCA 5050

8120929

Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPX ARCA 5050
Szafy

MPX ARCA 5050

8120740

Mounting plate (450x450 mm)
MPS ARCA 5050
Szafy

MPS ARCA 5050

8120730

Płyta montażowa
DRS ARCA 505021
Szafy

DRS ARCA 505021

8120778

DIN rail frame set
RCS ARCA 5050
Szafy

RCS ARCA 5050

8120954

Rain canopy set for size 5050
IDS ARCA 5050
Szafy

IDS ARCA 5050

8120710

Zestaw drzwi wewnętrznych
MPP ARCA 5050
Szafy

MPP ARCA 5050

8120750

Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
PMK ARCA 50
Szafy

PMK ARCA 50

8120843

Zestaw do montażu na słupie

ARCA 505021ST No MP

Fibox
8121112N_ARCA 505021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 505021ST No MP

Kod produktu : 8121112N

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką

EAN : 6418074318961

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

8121112N_FIBOX Arca IEC 505021ST
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 500 500 210
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Przydymiony szary
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
MPMP ARCA 5050 Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050 Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 5)
MPS ARCA 5050 Płyta montażowa
(450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021 DIN rail frame set
(480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050 Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050 Zestaw drzwi wewnętrznych
(480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050 Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50 Zestaw do montażu na słupie
(485 x 385 x 35)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...