Home / pl / ARCA 405021 / ARCA 405021T No MP
ARCA 405021T No MP main image
ARCA 405021T No MP main image
ARCA 405021T No MP main image
ARCA 405021T No MP thumb 1
ARCA 405021T No MP thumb 2
ARCA 405021T No MP thumb 3

ARCA 405021T No MP

8121025N

Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 400 x 500 x 210

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074318862

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IK09

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 500

Głębokość (mm) : 210

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Przydymiony szary

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121025N_FIBOX Arca IEC 405021T.jpg Pobierać
Certificate FI 40467.pdf Pobierać
MD_FIBOX_ARCA.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121025N_FIBOX Arca IEC 405021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 405003T.dwg

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ARCA 405021T No MP 8121025N Akcesoria

MPX ARCA 5040
Szafy

MPX ARCA 5040

8120745

Płyta montażowa
MPMP ARCA 5040
Szafy

MPMP ARCA 5040

8120924

Płyta montażowa multiperforowana
DSP ARCA HRS
Szafy

DSP ARCA HRS

8120963

Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
DRS ARCA 405021
Szafy

DRS ARCA 405021

8120796

Rama z szynami DIN i maskownicą
DSP ARCA HLS
Szafy

DSP ARCA HLS

8120962

Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
MPP ARCA 4050
Szafy

MPP ARCA 4050

8120932

Płyta montażowa perforowana
MPS ARCA 5040
Szafy

MPS ARCA 5040

8120735

Płyta montażowa
PMK ARCA 50
Szafy

PMK ARCA 50

8120843

Zestaw do montażu na słupie
IDS ARCA 4050
Szafy

IDS ARCA 4050

8120912

Zestaw drzwi wewnętrznych
RCS ARCA 4050
Szafy

RCS ARCA 4050

8120944

Daszek do szafki 4050

ARCA 405021T No MP

Fibox
8121025N_ARCA 405021T No MP 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 405021T No MP

Kod produktu : 8121025N

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

EAN : 6418074318862

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

8121025N_FIBOX Arca IEC 405021T
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 400 500 210
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Przydymiony szary
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
MPX ARCA 5040 Płyta montażowa
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Płyta montażowa multiperforowana
(450 x 350 x 1.5)
DSP ARCA HRS Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
(15 x 104 x 16)
DRS ARCA 405021 Rama z szynami DIN i maskownicą
(485 x 385 x 35)
DSP ARCA HLS Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
(15 x 104 x 16)
MPP ARCA 4050 Płyta montażowa perforowana
(350 x 450 x 2)
MPS ARCA 5040 Płyta montażowa
(450 x 350 x 2)
PMK ARCA 50 Zestaw do montażu na słupie
(485 x 385 x 35)
IDS ARCA 4050 Zestaw drzwi wewnętrznych
RCS ARCA 4050 Daszek do szafki 4050
(30 x 500 x 20)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...