Home / pl / ARCA 203015 / ARCA 203015T No MP
ARCA 203015T No MP main image
ARCA 203015T No MP main image
ARCA 203015T No MP main image
ARCA 203015T No MP thumb 1
ARCA 203015T No MP thumb 2
ARCA 203015T No MP thumb 3

ARCA 203015T No MP

8121020N

Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 200 x 300 x 150

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi zamknięcie 1-pkt, zawiasy na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074318626

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IK09

Wysokość (mm) : 200

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 150

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Przydymiony szary

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121020N_FIBOX ARCA IEC 203015T.pdf Pobierać
8121020N_FIBOX ARCA IEC 203015T.jpg Pobierać
Certificate FI 40467.pdf Pobierać
MD_FIBOX_ARCA.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • FCX_302012_B.dwg
  • FCX_203003_C.dwg
  • 8121020N_FIBOX ARCA IEC 203015T.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ARCA 203015T No MP 8121020N Akcesoria

MPMP ARCA 3020
Szafy

MPMP ARCA 3020

8120920

Płyta montażowa multiperforowana
IDS ARCA 2030
Szafy

IDS ARCA 2030

8120910

Zestaw drzwi wewnętrznych
MPP ARCA 2030
Szafy

MPP ARCA 2030

8120930

Płyta montażowa perforowana
MPS ARCA 3020
Szafy

MPS ARCA 3020

8120731

Płyta montażowa
DRS ARCA 203015
Szafy

DRS ARCA 203015

8120791

Rama z szynami DIN i maskownicą
RCS ARCA 2030
Szafy

RCS ARCA 2030

8120940

Daszek do szafki 2030
PMK ARCA 30
Szafy

PMK ARCA 30

8120841

Zestaw do montażu na słupie
MPX ARCA 3020
Szafy

MPX ARCA 3020

8120741

Płyta montażowa

ARCA 203015T No MP

Fibox
8121020N_ARCA 203015T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 203015T No MP

Kod produktu : 8121020N

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi zamknięcie 1-pkt, zawiasy na krótszym boku

EAN : 6418074318626

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

8121020N_FIBOX ARCA IEC 203015T
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 200 300 150
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Przydymiony szary
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
MPMP ARCA 3020 Płyta montażowa multiperforowana
(250 x 150 x 1.5)
IDS ARCA 2030 Zestaw drzwi wewnętrznych
MPP ARCA 2030 Płyta montażowa perforowana
(150 x 250 x 2)
MPS ARCA 3020 Płyta montażowa
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 203015 Rama z szynami DIN i maskownicą
(285 x 185 x 35)
RCS ARCA 2030 Daszek do szafki 2030
(30 x 300 x 20)
PMK ARCA 30 Zestaw do montażu na słupie
(385 x 285 x 35)
MPX ARCA 3020 Płyta montażowa
(250 x 150 x 5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...