< Powrót do studiów przypadków

Poznań, Polska

Fibox wsparł projekt miejskiego Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS), dostarczając trwałe obudowy do zastosowań zewnętrznych.

Poznan traffic control

Branża

Transport i technologie informacyjne

Lokalizacja

Polska

Linia biznesowa

Obudowy i szafki

O firmie

Poznań jest jednym z liderów w Polsce w zakresie inteligentnego transportu i zarządzania ruchem miejskim. W 2014 roku miasto wdrożyło Inteligentny System Transportowy (ITS), aby poprawić płynność ruchu, zwiększyć bezpieczeństwo oraz podnieść efektywność transportu publicznego.

System ITS wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak kamery monitorujące ruch, dynamiczne znaki ograniczenia prędkości oraz automatyczne systemy reagowania kryzysowego. Rozwiązanie umożliwia zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym i poprawę bezpieczeństwa transportu. Projekt był realizowany przez firmy Siemens i Yunex, które w kolejnych etapach zainstalowały setki szafek ARCA.

Wyzwania

Urządzenia do monitorowania ruchu są instalowane na zewnątrz i pracują w trudnych warunkach środowiskowych. Są stale narażone na działanie deszczu, śniegu, kurzu, wilgoci oraz zmiennych temperatur.

  • Obudowy musiały zapewniać wysoką trwałość i niezawodność, aby skutecznie chronić wrażliwą elektronikę i utrzymać ciągłość działania systemu.

  • Kluczowe wymagania obejmowały również odporność na promieniowanie UV oraz długoterminową stabilność materiału, eliminując ryzyko degradacji, odbarwień i uszkodzeń konstrukcyjnych.

 

Nasze rozwiązanie

Trwałe obudowy do zastosowań zewnętrznych

Fibox dostarczył rozwiązania umożliwiające zabudowę urządzeń AC/DC, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, routerów danych oraz akumulatorów. Szafki są wykorzystywane do ochrony i podłączenia urządzeń w systemach monitorowania ruchu, automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz systemach sterowania ruchem.

W projekcie zastosowano szafki ARCA, które dobrze sprawdzają się w aplikacjach zewnętrznych i zapewniają wysoką trwałość oraz odporność środowiskową.

Urządzenia zostały zamontowane na słupach przy użyciu dedykowanych zestawów montażowych Fibox.  

Poznan traffic monitoring with Fibox ARCA cabinet

Wysoka jakość i wsparcie techniczne

Rozwiązania Fibox zostały wybrane ze względu na ich wysoką jakość, trwałość oraz dostępność wsparcia technicznego. Szafki zapewniają skuteczną ochronę komponentów elektrycznych oraz wysoką odporność na promieniowanie UV, co ma kluczowe znaczenie w długotrwałych instalacjach zewnętrznych.

Poznan traffic monitoring using Fibox ARCA

Kluczowe wnioski

Infrastruktura inteligentnego zarządzania ruchem

Poznań wdrożył zaawansowany system ITS, który poprawia płynność ruchu, zwiększa bezpieczeństwo oraz wspiera zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym

Niezawodna ochrona w warunkach zewnętrznych

Urządzenia pracujące na zewnątrz muszą działać niezawodnie mimo trudnych warunków środowiskowych, w tym opadów, temperatury, wilgoci i promieniowania UV. Szafki zapewniają długoterminową ochronę komponentów.

Trwałe rozwiązania oparte na szafkach ARCA

Fibox dostarczył szafki ARCA oraz rozwiązania montażowe do instalacji na słupach, umożliwiające bezpieczną integrację urządzeń elektronicznych i systemów sterowania ruchem.

Jakość produktów i wsparcie techniczne

Produkty Fibox zostały wybrane ze względu na ich trwałość, odporność na promieniowanie UV oraz dostępność wsparcia technicznego, co bezpośrednio wpływa na stabilność działania systemu.

Produkty wykorzystane w projekcie monitorowania ruchu

Fibox oferuje szeroką gamę obudów i szafek przeznaczonych do pracy w wymagających warunkach środowiskowych.
W projekcie wykorzystano szafki ARCA, dopasowane do wymagań instalacji ITS.


                                    ARCA 403021 <br>
                                    8120007
Cabinets

ARCA 403021
8120007

400 x 300 x 210

Szafka PC
Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku


                                    ARCA 403021S <br>
                                    8120087
Cabinets

ARCA 403021S
8120087

400 x 300 x 210

Szafka PC
Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku


                                    PMK ARCA 50 <br>
                                    8120843
Szafy

PMK ARCA 50
8120843

485 x 385 x 35

Zestaw do montażu na słupie
Dla wielkości 400x500x210, 700x500x300