Home / Producten / UL PC 3828
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
UL PC 3828 13 G
Behuizingen

UL PC 3828 13 G

5320363

Afmetingen - 380 x 280 x 130

UL PC 3828 18 G
Behuizingen

UL PC 3828 18 G

5320373

Afmetingen - 380 x 280 x 180

UL PC 3828 13 T

UL PC 3828 13 T

5320063

Afmetingen - 380 x 280 x 130

UL PC 3828 18 T

UL PC 3828 18 T

5320073

Afmetingen - 380 x 280 x 180

UL PC 3828 13 T-2FSH
Behuizingen

UL PC 3828 13 T-2FSH

9880383

Afmetingen - 300 x 400 x 150

UL PC 3828 Accessoires