Home / Producten / UL PC 3828 / 5320073
default product image showing fibox logo

UL PC 3828 18 T

5320073

Afmetingen - 380 x 280 x 180

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074037619

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212033207

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 380

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 14.96

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 7.09
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS3828.gif Downloaden
PC_ABS3828i.gif Downloaden
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Fibox_Solid_3828_B.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.x_t
  • EKP80C.dwg
  • EKP80C.dxf
  • FIBOX_EKP80C.x_t
  • FIBOX_EKP80C.zip
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 3828 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 18 T

Artikelnr. : 5320073

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074037619

El. number :

  • Denemarken : 8212033207
PC_ABS3828
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 380 280 180
inch : 14.96 11.02 7.09
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance