Home / Producten / UL PC 3828 / 9880383
default product image showing fibox logo

UL PC 3828 13 T-2FSH

9880383

Afmetingen - 300 x 400 x 150

Datablad downloaden

Hoogte (mm) : 300

Breedte (mm) : 400

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 11.81

Breedte (inch) : 15.75

Diepte (inch) : 5.91

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

CAD-tekeningen

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 3828 13 T-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 13 T-2FSH

Artikelnr. : 9880383

EAN: :

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 300 400 150
inch : 11.81 15.75 5.91