Home / Producten / UL PC 125L
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
UL PC 125/35 LG

UL PC 125/35 LG

6412307

Afmetingen - 130 x 130 x 35

UL PC 125/75 LG

UL PC 125/75 LG

6412309

Afmetingen - 130 x 130 x 75

UL PC 125/100 LG

UL PC 125/100 LG

6412310

Afmetingen - 130 x 130 x 100

UL PC 125/35 LT

UL PC 125/35 LT

6412907

Afmetingen - 130 x 130 x 35

UL PC 125/50 LG

UL PC 125/50 LG

6412308

Afmetingen - 130 x 130 x 50

UL PC 125/50 LT

UL PC 125/50 LT

6412908

Afmetingen - 130 x 130 x 50

UL PC 125/75 LT

UL PC 125/75 LT

6412909

Afmetingen - 130 x 130 x 75

UL PC 125/100 LT

UL PC 125/100 LT

6412910

Afmetingen - 130 x 130 x 100

UL PC 125L Accessoires