Home / Producten / UL PC 125L / 6412307

UL PC 125/35 LG

6412307

Afmetingen - 130 x 130 x 35

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074014283

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030226

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 35

Hoogte (inch) : 5.12

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 1.38
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX125L.gif Downloaden
MNX125Li.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip
  • MII1251C.dwg
  • MII1251C.dxf
  • FIBOX_MNX12510C.x_t
  • FIBOX_MNX12510C.zip
  • 6412307_FIBOX_MNX_PC_125_35_LG.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 125/35 LG

Fibox
6412307_PC_125_35_LG_1_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 125/35 LG

Artikelnr. : 6412307

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074014283

El. number :

  • Denemarken : 8212030226
MNX125L
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 130 35
inch : 5.12 5.12 1.38
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance