Home / Producten / UL PC 125L / 6412309
default product image showing fibox logo

UL PC 125/75 LG

6412309

Afmetingen - 130 x 130 x 75

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074014306

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030307

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 75

Hoogte (inch) : 5.12

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 2.95
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX125L.gif Downloaden
MNX125Li.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip
  • MII1255C.dwg
  • Mii1255c.dxf
  • FIBOX_MNX12550C.x_t
  • FIBOX_MNX12550C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 125/75 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 125/75 LG

Artikelnr. : 6412309

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074014306

El. number :

  • Denemarken : 8212030307
MNX125L
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 130 75
inch : 5.12 5.12 2.95
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance