Home / Producten / UL EURONORD
UL EURONORD image

UL EURONORD

EURONORD range is designed to house DIN-rail mounted terminal block and various types of sensors.
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
UL PC 050504

UL PC 050504

7042500

Afmetingen - 52 x 50 x 40

UL PC 050705

UL PC 050705

7042520

Afmetingen - 50 x 65 x 45

UL PC 080807
Behuizingen

UL PC 080807

7042560

Afmetingen - 80 x 82 x 65

UL PC 081206
Behuizingen

UL PC 081206

7042580

Afmetingen - 80 x 120 x 55

UL PC 081607
Behuizingen

UL PC 081607

7042620

Afmetingen - 80 x 160 x 65

UL PC 081610
Behuizingen

UL PC 081610

7042640

Afmetingen - 80 x 160 x 95

UL PC 121207

UL PC 121207

7042660

Afmetingen - 120 x 122 x 65

UL PC 121208

UL PC 121208

7042670

UL PC 121210

UL PC 121210

7042680

Afmetingen - 120 x 122 x 95

UL PC 121609

UL PC 121609

7042720

Afmetingen - 120 x 160 x 90

UL PC 122008

UL PC 122008

7042760

Afmetingen - 120 x 200 x 75

UL PC 152008

UL PC 152008

7042820

Afmetingen - 150 x 200 x 80

UL PC 162509

UL PC 162509

7042840

Afmetingen - 160 x 250 x 90

UL PC 162513

UL PC 162513

7042860

Afmetingen - 160 x 250 x 125

UL PC 233009

UL PC 233009

7042870

Afmetingen - 230 x 300 x 90

UL PC 233011

UL PC 233011

7042890

Afmetingen - 230 x 300 x 110

UL EURONORD Accessoires