UL PC 152008

7042820

Afmetingen - 150 x 200 x 80

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054371

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212032114

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 150

Breedte (mm) : 200

Diepte (mm) : 80

Hoogte (inch) : 5.91

Breedte (inch) : 7.87

Diepte (inch) : 3.15

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO152008.gif Downloaden
EURO152008i.gif Downloaden
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 152006b.dwg
  • 152002c.dwg
  • 152006b.dxf
  • 152002c.dxf
  • FIBOX_EU152006B.step
  • FIBOX_EU152002C.step
  • FIBOX_EU152006B.x_t
  • FIBOX_EU152002C.x_t
  • FIBOX_EU152006B.zip
  • FIBOX_EU152002C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 152008

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 152008

Artikelnr. : 7042820

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074054371

El. number :

  • Denemarken : 8212032114
EURO152008
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 150 200 80
inch : 5.91 7.87 3.15
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
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance