UL PC 050504

7042500

Afmetingen - 52 x 50 x 40

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054272

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212032017

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 52

Breedte (mm) : 50

Diepte (mm) : 40

Hoogte (inch) : 2.05

Breedte (inch) : 1.97

Diepte (inch) : 1.57

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO050504.gif Downloaden
EURO050504i.gif Downloaden
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 050503B.dwg
  • 050501C.dwg
  • 050503B.dxf
  • 050501C.dxf
  • FIBOX_EU050503B.x_t
  • FIBOX_EU050501C.x_t
  • FIBOX_EU050503B.zip
  • FIBOX_EU050501C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 050504

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 050504

Artikelnr. : 7042500

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074054272

El. number :

  • Denemarken : 8212032017
EURO050504
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 52 50 40
inch : 2.05 1.97 1.57
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
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance