Home / Producten / PICCOLO F / 8784012
default product image showing fibox logo

ABS F 85 T

8784012

Afmetingen - 230 x 80 x 85

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074002242

SSTL Nr. : 3423565

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001967

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536753

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 230

Breedte (mm) : 80

Diepte (mm) : 85

Hoogte (inch) : 9.06

Breedte (inch) : 3.15

Diepte (inch) : 3.35

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
PICFDIM.gif Downloaden
PICFDIMI.gif Downloaden
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • PICF45B.dwg
  • PICF45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_F45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_F45B.zip
  • PICF40C.dwg
  • PICF40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_F40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_F40C.zip
  • 8784012_FIBOX_Piccolo_ABS_F85T.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS F 85 T 8784012 Accessoires

F-MP
Behuizingen

F-MP

8524063

Montageplaat
FM-3
Behuizingen

FM-3

8524033

DIN-rail 35

ABS F 85 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS F 85 T

Artikelnr. : 8784012

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074002242

El. number :

  • Finland : 3423565
  • Denemarken : 8212001967
  • Zweden : 2536753

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

PICFDIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 230 80 85
inch : 9.06 3.15 3.35
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
F-MP Montageplaat
(200 x 54 x 1.5)
FM-3 DIN-rail 35
(35 x 200 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc