Home / Producten / PICCOLO F
Piccolo image

Piccolo

Wanneer functies zoals druktoetsen en sensoren worden blootgesteld aan de elementen, is Piccolo de ideale oplossing. Piccolo heeft een modulair ontwerp en is aanpasbaar; het maakt indruk met zijn talloze afmetingen en bijbehorende accessoires.

  • Afmetingen: 190 x 190 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC F 65 G
Behuizingen

PC F 65 G

8724311

Afmetingen - 230 x 80 x 65

PC F 85 G
Behuizingen

PC F 85 G

8724312

Afmetingen - 230 x 80 x 85

PC F 65 T
Behuizingen

PC F 65 T

8724011

Afmetingen - 230 x 80 x 65

PC F 85 T
Behuizingen

PC F 85 T

8724012

Afmetingen - 230 x 80 x 85

ABS F 65 G
Behuizingen

ABS F 65 G

8784311

Afmetingen - 230 x 80 x 65

ABS F 85 G
Behuizingen

ABS F 85 G

8784312

Afmetingen - 230 x 80 x 85

PICCOLO F Accessoires

F-MP
Behuizingen

F-MP

8524063

Montageplaat
FM-3
Behuizingen

FM-3

8524033