Een montageplaat
Piccolo / PICCOLO Accessories / F-MP
F-MP 8524063
Afmetingen 200 x 54 x 1.5
Afmetingen 7.87 x 2.13 x 0.06
Bestaande uit : Een montageplaat
Technische gegevens
Artikelnr. : 8524063
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : 230x80x65, 230x80x85
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033604
SSTL Nr. : 3423909
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002157
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536936
Electric No. Norway : 2504738
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 200
Breedte (mm) : 54
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 7.87
Breedte (inch) : 2.13
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Piccolo / PICCOLO Accessories / F-MP
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
F-MP
Sample image
Order symbol : F-MP
Artikelnr. : 8524063
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : 230x80x65, 230x80x85
EAN: : 6418074033604
El. number :
- Finland : 3423909
- Denemarken : 8212002157
- Zweden : 2536936
Bestaande uit : Een montageplaat
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 200 | 54 | 1.5 |
| inch : | 7.87 | 2.13 | 0.06 |
| Materiaal: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Gegalvaniseerd staal |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )