Home / Producten / PICCOLO Accessories
Piccolo image

Piccolo

Wanneer functies zoals druktoetsen en sensoren worden blootgesteld aan de elementen, is Piccolo de ideale oplossing. Piccolo heeft een modulair ontwerp en is aanpasbaar; het maakt indruk met zijn talloze afmetingen en bijbehorende accessoires.

  • Afmetingen: 190 x 190 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
Enclosures

8524060

Montageplaat

Afmetingen - 80 x 54 x 1.5

Enclosures

8524061

Montageplaat

Afmetingen - 110 x 54 x 1.5

Enclosures

8524062

Montageplaat

Afmetingen - 140 x 54 x 1.5

Enclosures

8524063

Montageplaat

Afmetingen - 200 x 54 x 1.5

Enclosures

8524064

Montageplaat

Afmetingen - 125 x 94 x 1.5

Enclosures

8524065

Montageplaat

Afmetingen - 185 x 94 x 1.5

Enclosures

8524030

DIN-rail 35

Afmetingen - 80 x 35 x 7

Enclosures

8524031

DIN-rail 35

Afmetingen - 110 x 35 x 7

Enclosures

8524032

DIN-rail 35

Afmetingen - 140 x 35 x 7

Enclosures

8524033

DIN-rail 35

Afmetingen - 35 x 200 x 1.5

Enclosures

8522339

Scharnieren 1 paar
Enclosures

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)

Afmetingen - 30 x 20 x 12

8522340

Enclosures

8522346

Wandbevestigingsogen set

Afmetingen - 35 x 16 x 10

Enclosures

8522001

Dekselschroeven
Enclosures

8522002

Dekselschroeven
Enclosures

8524001

Schroevenset
Enclosures

8524002

Schroevenset

5514042

Bevestigingsschroeven

PICCOLO Accessories Accessoires