Home / Producten / PCM 200X / 6015930
default product image showing fibox logo

PCM 200/88 XT

6015930

Afmetingen - 255 x 180 x 88

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs

Opmerkingen : Extra high base, smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074051981

SSTL Nr. : 3435268

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027475

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535454

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 255

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 88

Hoogte (inch) : 10.04

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 3.46
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNXPCM200X.gif Downloaden
MNXPCM200Xi.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip
  • PCM200XB.dwg
  • PCM200XB.dxf
  • FIBOX_MNXPCM200XB.x_t
  • FIBOX_MNXPCM200XB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCM 200/88 XT 6015930 Accessoires

MIV 200
Behuizingen

MIV 200

5514080

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
MIV 15
Behuizingen

MIV 15

5514083

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
MIV 20
Behuizingen

MIV 20

5514084

DIN-rail 35

PCM 200/88 XT

Fibox

Sample image

Order symbol : PCM 200/88 XT

Artikelnr. : 6015930

Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs

Opmerkingen : Extra high base, smoked transparent cover

EAN: : 6418074051981

El. number :

  • Finland : 3435268
  • Denemarken : 8212027475
  • Zweden : 2535454

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNXPCM200X
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 255 180 88
inch : 10.04 7.09 3.46
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
MIV 200 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(223 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-rail 35
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
MIV 20 DIN-rail 35
(225 x 35 x 7.5)
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
Certificate FI 40847