Home / Producten / PCM 200X
MNX image

MNX

De MNX serie omvat meer dan 260 verschillende modellen. Kies voor MNX als u altijd de juiste behuizing beschikbaar wilt hebben, ongeacht de omgevingsomstandigheden en inbouwhoogte. MNX biedt de optimale oplossing voor het beschermen van alle soorten elektrische en elektronische componenten.

  • Afmetingen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm hoog PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PCM 200/100 XG
Behuizingen

PCM 200/100 XG

6015326

Afmetingen - 255 x 180 x 100

PCM 200/125 XG
Behuizingen

PCM 200/125 XG

6015327

Afmetingen - 255 x 180 x 125

PCM 200/175 XG
Behuizingen

PCM 200/175 XG

6015329

Afmetingen - 255 x 180 x 175

PCM 200/125 XT
Behuizingen

PCM 200/125 XT

6015927

Afmetingen - 255 x 180 x 125

PCM 200/175 XT
Behuizingen

PCM 200/175 XT

6015929

Afmetingen - 255 x 180 x 175

PCM 200X Accessoires

MIV 200
Behuizingen

MIV 200

5514080

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
MIV 15
Behuizingen

MIV 15

5514083

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
MIV 20
Behuizingen

MIV 20

5514084