MIV 200 main image
MIV 200 main image
MIV 200 thumb 1
MIV 200 thumb 3

MIV 200

5514080

Een montageplaat

Afmetingen - 223 x 148 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

Opmerkingen : 255x180x63-255x180x175

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074039521

SSTL Nr. : 3424964

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212000997

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537223

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 223

Breedte (mm) : 148

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 8.78

Breedte (inch) : 5.83

Diepte (inch) : 0.04

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

MIV_200.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MIV200.dwg
  • MIV200.dxf
  • MIV_200.x_t
  • MIV_200.zip
  • 5514080_FIBOX_MNX_MIV200.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MIV 200

Fibox
m_plate_mnx

Sample image

Order symbol : MIV 200

Artikelnr. : 5514080

Beschrijving : Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

Opmerkingen : 255x180x63-255x180x175

EAN: : 6418074039521

El. number :

  • Finland : 3424964
  • Denemarken : 8212000997
  • Zweden : 2537223

Bestaande uit : Een montageplaat

MIV_200
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 223 148 1.5
inch : 8.78 5.83 0.04
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd