Home / Producten / MNX 95L / 6082331
default product image showing fibox logo

ABS 95/35 LG

6082331

Afmetingen - 100 x 100 x 35

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Low base, grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054692

SSTL Nr. : 3421376

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212023929

Elektriciteitsnr. Zweden: : 6082331

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 100

Breedte (mm) : 100

Diepte (mm) : 35

Hoogte (inch) : 3.94

Breedte (inch) : 3.94

Diepte (inch) : 1.38
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
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

15589.gif Downloaden
15589i.gif Downloaden
Certificate FI 41115.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MNX95LB.dwg
  • MNX95LB.dxf
  • FIBOX_MNX95LB.x_t
  • FIBOX_MNX95LB.zip
  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS 95/35 LG 6082331 Accessoires

B-3
Behuizingen

B-3

8524030

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
MIV 95
Behuizingen

MIV 95

5514583

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

ABS 95/35 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 95/35 LG

Artikelnr. : 6082331

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Low base, grey cover

EAN: : 6418074054692

El. number :

  • Finland : 3421376
  • Denemarken : 8212023929
  • Zweden : 6082331

Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

15589
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 100 100 35
inch : 3.94 3.94 1.38
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
B-3 DIN-rail 35
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(66 x 80 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115