Home / Producten / MNX 95L
MNX image

MNX

De MNX serie omvat meer dan 260 verschillende modellen. Kies voor MNX als u altijd de juiste behuizing beschikbaar wilt hebben, ongeacht de omgevingsomstandigheden en inbouwhoogte. MNX biedt de optimale oplossing voor het beschermen van alle soorten elektrische en elektronische componenten.

  • Afmetingen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm hoog PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 95/35 LG
Behuizingen

PC 95/35 LG

6012331

Afmetingen - 100 x 100 x 35

PC 95/50 LG
Behuizingen

PC 95/50 LG

6012332

Afmetingen - 100 x 100 x 50

PC 95/35 LT
Behuizingen

PC 95/35 LT

6012931

Afmetingen - 100 x 100 x 35

PC 95/50 LT
Behuizingen

PC 95/50 LT

6012932

Afmetingen - 100 x 100 x 50

MNX 95L Accessoires

B-3
Behuizingen

B-3

8524030

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
MIV 95
Behuizingen

MIV 95

5514583

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)