Home / nl / MNX Accessories / MIV 95
MIV 95 main image
MIV 95 main image
MIV 95 thumb 1
MIV 95 thumb 2

MIV 95

5514583

Een montageplaat

Afmetingen - 66 x 80 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

Opmerkingen : 100x100x35-100x100x75

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074056696

SSTL Nr. : 3435676

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212000942

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537210

ETIM: : EC001285

Hoogte (mm) : 66

Breedte (mm) : 80

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 2.6

Breedte (inch) : 3.15

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

MIV_95.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MIV95.dwg
  • MIV95.dxf
  • MIV_95.step
  • MIV_95.x_t
  • MIV_95.zip
  • 5514583_FIBOX_MNX_MIV95.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MIV 95

Fibox
m_plate_mnx

Sample image

Order symbol : MIV 95

Artikelnr. : 5514583

Beschrijving : Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

Opmerkingen : 100x100x35-100x100x75

EAN: : 6418074056696

El. number :

  • Finland : 3435676
  • Denemarken : 8212000942
  • Zweden : 2537210

Bestaande uit : Een montageplaat

MIV_95
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 66 80 1.5
inch : 2.6 3.15 0.06
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -

Nieuwste artikelen

Bekijk alle artikelen
featured image for post: Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Product News

18 mrt 2026

Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Snellere inspecties. Veiliger gebruik. Slimmer ...