Home / Producten / MNX 95H / 6081932
ABS 95/75 HT main image
ABS 95/75 HT thumb 1

ABS 95/75 HT

6081932

Afmetingen - 100 x 100 x 75

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : High base, smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054760

SSTL Nr. : 3421390

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212024083

Elektriciteitsnr. Zweden: : 6081932

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 100

Breedte (mm) : 100

Diepte (mm) : 75

Hoogte (inch) : 3.94

Breedte (inch) : 3.94

Diepte (inch) : 2.95
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
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

15590.gif Downloaden
15590i.gif Downloaden
Certificate FI 41115.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS 95/75 HT 6081932 Accessoires

B-3
Behuizingen

B-3

8524030

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
MIV 95
Behuizingen

MIV 95

5514583

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

ABS 95/75 HT

Fibox
PC95_75HT

Sample image

Order symbol : ABS 95/75 HT

Artikelnr. : 6081932

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : High base, smoked transparent cover

EAN: : 6418074054760

El. number :

  • Finland : 3421390
  • Denemarken : 8212024083
  • Zweden : 6081932

Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

15590
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 100 100 75
inch : 3.94 3.94 2.95
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
B-3 DIN-rail 35
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(66 x 80 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115