Home / Nl / MNX 95H
MNX image

MNX

De MNX serie omvat meer dan 260 verschillende modellen. Kies voor MNX als u altijd de juiste behuizing beschikbaar wilt hebben, ongeacht de omgevingsomstandigheden en inbouwhoogte. MNX biedt de optimale oplossing voor het beschermen van alle soorten elektrische en elektronische componenten.

  • Afmetingen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm hoog PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filters

Geen resultaten gevonden

Please try a different search term

PC 95/60 HG
Behuizingen

PC 95/60 HG

6011331

PC 95/75 HG
Behuizingen

PC 95/75 HG

6011332

ABS 95/60 HG
Behuizingen

ABS 95/60 HG

6081331

ABS 95/75 HG
Behuizingen

ABS 95/75 HG

6081332

MNX Accessoires

Nieuwste artikelen

Bekijk alle artikelen
featured image for post: Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Product News

18 mrt 2026

Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Snellere inspecties. Veiliger gebruik. Slimmer ...