Home / Producten / MNX 95H / 6011931
PC 95/60 HT main image
PC 95/60 HT thumb 1

PC 95/60 HT

6011931

UL Naam : UL PC 95/60 HT

Afmetingen - 100 x 100 x 60

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : High base, smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054678

SSTL Nr. : 3421372

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027747

Elektriciteitsnr. Zweden: : 6011931

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 100

Breedte (mm) : 100

Diepte (mm) : 60

Hoogte (inch) : 3.94

Breedte (inch) : 3.94

Diepte (inch) : 2.36
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
15590.gif Downloaden
15590i.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PC 95/60 HT 6011931 Accessoires

B-3
Behuizingen

B-3

8524030

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
MIV 95
Behuizingen

MIV 95

5514583

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

PC 95/60 HT

Fibox
PC95_60HT

Sample image

Order symbol : PC 95/60 HT

Artikelnr. : 6011931

UL Naam : UL PC 95/60 HT

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : High base, smoked transparent cover

EAN: : 6418074054678

El. number :

  • Finland : 3421372
  • Denemarken : 8212027747
  • Zweden : 6011931

Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

15590
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 100 100 60
inch : 3.94 3.94 2.36
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
B-3 DIN-rail 35
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(66 x 80 x 1.5)
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
Certificate FI 40847