Home / Producten / MNX 125L / 6082310
default product image showing fibox logo

ABS 125/100 LG

6082310

Afmetingen - 130 x 130 x 100

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Low base, grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074022851

SSTL Nr. : 3420525

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212023181

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535727

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 100
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
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

MNX125L.gif Downloaden
MNX125Li.gif Downloaden
Certificate FI 41115.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII1257C.dwg
  • MII1257C.dxf
  • FIBOX_MNX12575C.x_t
  • FIBOX_MNX12575C.zip
  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS 125/100 LG 6082310 Accessoires

MIV 10
Behuizingen

MIV 10

5514082

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
MIV 125
Behuizingen

MIV 125

5514077

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

ABS 125/100 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 125/100 LG

Artikelnr. : 6082310

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Low base, grey cover

EAN: : 6418074022851

El. number :

  • Finland : 3420525
  • Denemarken : 8212023181
  • Zweden : 2535727

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX125L
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 130 100
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
MIV 10 DIN-rail 35
(100 x 35 x 7.5)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(98 x 98 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115