MIV 125 main image
MIV 125 thumb 1

MIV 125

5514077

Een montageplaat

Afmetingen - 98 x 98 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

Opmerkingen : 130x130x35-130x130x125

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074039491

SSTL Nr. : 3424961

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212000968

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537214

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 98

Breedte (mm) : 98

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 3.86

Breedte (inch) : 3.86

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

MIV_125.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MIV125.dwg
  • MIV125.dxf
  • MIV 125.x_t
  • MIV 125.zip
  • 5514077_FIBOX_MNX_MIV125.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MIV 125

Fibox
m_plate_mnx

Sample image

Order symbol : MIV 125

Artikelnr. : 5514077

Beschrijving : Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

Opmerkingen : 130x130x35-130x130x125

EAN: : 6418074039491

El. number :

  • Finland : 3424961
  • Denemarken : 8212000968
  • Zweden : 2537214

Bestaande uit : Een montageplaat

MIV_125
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 98 98 1.5
inch : 3.86 3.86 0.06
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd